Úhlová bruska AG 125-20SE
Nový produktPoložka #r18048434
Bezuhlíková 2000W úhlová bruska s nastavitelnou rychlostí a posuvovým spínačem pro řezání a broušení kovů, betonu a zdiva s kotouči do 125 mm
- Průměr kotouče: 125 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 2.4 kg
- Max. hloubka řezu: 34 mm
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali AG20 nebo AG 20
Vlastnosti
- Zdokonalené bezpečnostní funkce – nová aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) 3D poskytuje účinnější ochranu proti zpětnému rázu úhlové brusky v libovolném směru
- Vysoce výkonné řezání a broušení – Technologie Hilti Smart Power automaticky upravuje výkon stroje podle řezaného materiálu, což pomáhá zajistit trvalý řezací výkon a chránit motor před přetížením
- Nižší vibrace optimalizované kvůli pohodlí – úchopná plocha s protiskluzovou úpravou na zadní straně nástroje a boční rukojeť s měkkým úchopným povrchem
- Rychlobrzda kotouče zastaví kotouč do několika sekund – ideální při práci v těsných prostorech
- Posuvný spínač – pomáhá pracovat pohodlněji i při delším používání
Použití
- Řezání oceli, betonu a zdiva
- Hrubé broušení a jemné dokončovací práce na kovu, betonu a zdivu
- Odstraňování nátěrů na omítkách a stěrkách
- Renovace spár
- Řezání drážek při použití dvou kotoučů (potřebný je drážkovací protiprachový kryt DC EX 125/5", který je dostupný jako samostatně dodávané příslušenství)