Úhlová bruska AG 150-20D
Nový produktPoložka #r18048437
Bezuhlíková úhlová bruska 2000 W s bezpečnostním spínačem pro řezání a broušení kovu, betonu a zdiva s kotouči do 150 mm
- Průměr kotouče: 150 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 2.5 kg
- Max. hloubka řezu: 46 mm
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali AG 20 nebo AG20
Vlastnosti
- Zdokonalené bezpečnostní funkce – nová aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) 3D poskytuje účinnější ochranu proti zpětnému rázu úhlové brusky v libovolném směru
- Technologie Hilti Smart Power automaticky upravuje výkon stroje podle řezaného materiálu, což pomáhá zajistit trvale vysoký řezací výkon a chránit motor před přetížením.
- Robustní kryt pro odsávání prachu (volitelný) pro prakticky bezprašnou práci a měkké rukojeti a větší pracovní pohodlí
- Rychlobrzda kotouče zastaví kotouč do několika sekund – velmi vhodné při práci v těsných prostorech
- Bezpečnostní spínač – integrovaný bezpečnostní spínač v rukojeti pro větší pohodlí a bezpečnost
Použití
- Řezání oceli, betonu a zdiva
- Hrubé broušení a jemné dokončovací práce na kovu, betonu a zdivu
- Odstraňování nátěrů na omítkách a vyrovnávacích potěrech
- Renovace spár