Úhlová bruska AG 125-20D
Nový produktPoložka #r18048483
Bezuhlíková úhlová bruska 2 000 W s bezpečnostním spínačem pro řezání a broušení kovu, betonu a zdiva s kotouči do 125 mm
- Průměr kotouče: 125 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 2.4 kg
- Max. hloubka řezu: 34 mm
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali AG20 nebo AG 20
Vlastnosti
- Zdokonalené bezpečnostní funkce – nová aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) 3D poskytuje účinnější ochranu proti zpětnému rázu úhlové brusky v libovolném směru
- Technologie Smart Power – automaticky upravuje výkon stroje podle řezaného materiálu, což pomáhá zajistit trvale vysoký řezací výkon a chránit motor před přetížením
- Robustní kryt pro odsávání prachu (volitelný) pro prakticky bezprašnou práci a měkké rukojeti k většímu pracovnímu pohodlí
- Rychlobrzda kotouče zastaví kotouč do několika sekund – ideální při práci v těsných prostorech
- Bezpečnostní spínač – integrovaný bezpečnostní spínač v rukojeti pro větší pohodlí a bezpečnost
Použití
- Řezání oceli, betonu a zdiva
- Hrubé broušení a jemné dokončovací práce na kovu, betonu a zdivu
- Odstraňování nátěrů na omítkách a stěrkách
- Renovace spár