Excentrická bruska WFE 450-E
Nový produktPoložka #r2085
Síťová excentrická bruska s kulatou podložkou
- Průměr písk. desky: 150 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 2.2 kg
- Rychlost oscilace - rozsah: 10000 - 20000 ot./min
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali Excentr nebo excentrická bruska
Vlastnosti
- Vylepšená ergonomická konstrukce – perfektní ovládání v jakékoliv pracovní poloze
- Znatelně jednodušší a méně namáhavá práce
- Různé způsoby úchopu pro každou aplikaci, nízko posazená "kulatá" rukojeť pro dokončovací broušení, zabudovaná přídavná rukojeť
- Měkká rukojeť
- Technologie Hilti Smart Power automaticky upravuje výkon stroje podle pískovaného materiálu, čímž poskytuje trvale vysoký výkon pískování a chrání motor před přetížením
Použití
- Měkké a tvrdé dřevo
- Veškeré dřevěné materiály
- Barva, lak a nátěr
- Vytvrzené výplňové a tmelové materiály každého druhu
- Excentrická bruska splňující nejvyšší nároky na ovladatelnost, ergonomii, výkon a kvalitu

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.