Úhlová bruska AG 115-D
Nový produktPoložka #r2328144
Úzká úhlová bruska 850 W (230 V), 700 W (100–110 V) s bezpečnostním spínačem, pro kotouče do 115 mm
- Průměr kotouče: 115 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 2 kg
- Max. hloubka řezu: 24 mm
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali úhlovka, úhlová bruska, Rozbruska nebo bruska
Vlastnosti
- Výkonný 850W (700W) motor
- Konstrukce umožňující snadnější přístup v těžko dostupných místech
- Pohodlný a snadno ovladatelný
- Navrženo pro vysoký pracovní komfort i při dlouhodobém používání
- Bezpečnostní spínač pro vyšší bezpečnost
Použití
- Řezání a broušení kovů
- Občasné řezání a broušení minerálních materiálů
- Výkonný 850W motor

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
- Po 1 roce jsou náklady na opravy omezeny