Úhlová bruska AG 115-S
Nový produktPoložka #r2328145
Úzká úhlová bruska 850 W (230 V), 700 W (100–110 V) s bočním vypínačem, pro kotouče do 115 mm
- Průměr kotouče: 115 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 2 kg
- Max. hloubka řezu: 24 mm
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali úhlovka, úhlová bruska, Rozbruska nebo bruska
Vlastnosti
- Výkonný 850W (700W) motor
- Konstrukce umožňující snadnější přístup v těžko dostupných místech
- Pohodlný a snadno ovladatelný
- Navrženo pro vysoký pracovní komfort i při dlouhodobém používání
- Snadná údržba a výměna kartáčů
Použití
- Řezání a broušení kovů
- Občasné řezání a broušení minerálních materiálů
- Výkonný 850W motor