Úhlová bruska AG 180-P
Nový produktPoložka #r2328153
2000W úhlová bruska se standardním vypínačem, pro použití na kovy s kotouči do průměru 180 mm
- Průměr kotouče: 180 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 5.2 kg
- Max. hloubka řezu: 42 mm
Sdílet
Vlastnosti
- Nastavitelná třípolohová boční rukojeť pro bezpečný a pohodlný úchop při práci v prakticky jakékoliv pozici
- Víceprstová spoušť
- Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
Použití
- Broušení pájených spojů a příprava kovu