Úhlová bruska AG 125-13S
Nový produktPoložka #r4583169
1300W úhlová bruska s uhlíkovým motorem s dlouhou životností pro řezání a broušení pomocí kotoučů o průměru do 125 mm
- Průměr kotouče: 125 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 2.5 kg
- Max. hloubka řezu: 34 mm
Sdílet
Vlastnosti
- Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastaví tělo stroje před neřízeným otočením v případě uvíznutí kotouče, čímž pomáhá předejít častému bezpečnostnímu riziku
- Technologie Hilti Smart Power automaticky upravuje výkon stroje podle řezaného materiálu, čímž poskytuje trvale vysoký řezací výkon a chrání motor před přetížením
- Pogumování na těle stroje a rukojeti pro nízké vibrace a maximální pohodlí
- Časově úsporné řezání a drážkování (vyřezávání drážek) do šířky 25 mm pomocí dvou kotoučů (s příslušenstvím DC EX 125/5")
- Ergonomicky navržený stroj pro univerzální řezání a broušení
Použití
- Řezání a broušení ocelových a minerálních podkladových materiálů
- Řezání, hrubé a jemné broušení kovů a minerálních materiálů
- Odstraňování nátěrů na omítkách a vyrovnávacích potěrech
- Renovace spár
- Pro všechny druhy povrchů a materiálů