Úhlová bruska AG 230-20D
Nový produktPoložka #r4705513
2000W úhlová bruska se spodním bezpečnostním spínačem na řezání a broušení kovu pomocí kotoučů o průměru do 230 mm
- Průměr kotouče: 230 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 5.26 kg
- Max. hloubka řezu: 68 mm
Sdílet
Vlastnosti
- Nastavitelná třípolohová boční rukojeť pro bezpečný a pohodlný úchop při práci v prakticky jakékoliv pozici
- Spodní bezpečnostní spínač na více prstů
- Aretace vřetena pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- Uhlíky s dlouhou výdrží a snadnou výměnou na pracovišti
Použití
- Broušení pájených spojů a příprava kovu
- Řezání a broušení oceli a minerálních materiálů