Úhlová bruska AG 230-24D
Nový produktPoložka #r6118333
2400W úhlová bruska s bezpečnostním spínačem, otočnou rukojetí a uhlíkovým motorem s dlouhou životností, pro kotouče do 230 mm
- Průměr kotouče: 230 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 6.5 kg
- Max. hloubka řezu: 68 mm
Sdílet
Vlastnosti
- Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastaví tělo stroje před neřízeným otočením v případě uvíznutí kotouče, čímž pomáhá předejít častému bezpečnostnímu riziku
- Technologie Hilti Smart Power automaticky upravuje výkon stroje podle řezaného materiálu, což pomáhá zajistit trvale vysoký řezací výkon a chránit motor před přetížením.
- Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu pracovníka a tím zvyšuje denní produktivitu.
- Pevný kryt pro odsávání prachu (volitelný) a měkké rukojeti pro prakticky bezprašnou práci a větší pracovní pohodlí
- Nastavitelná boční rukojeť pro bezpečný a pohodlný úchop při práci v prakticky jakékoliv pozici
Použití
- Řezání a broušení oceli a kovů
- Řezání betonu
- Drážkování pro instalaci kabelového vedení do betonu a zdiva

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.