Úhlová bruska AG 230-27DB
Nový produktPoložka #r6118338
2700W úhlová bruska s bezpečnostním spínačem, otočnou rukojetí a brzdou pro kotouče do 230 mm
- Průměr kotouče: 230 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 6.8 kg
- Max. hloubka řezu: 68 mm
Zákazníci také vyhledávali Úhlová bruska, velikost 230 mm, Broušení kovů, Síťová úhlová bruska, Řezání betonu nebo Úhlová bruska
- Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastaví tělo stroje před neřízeným otočením v případě uvíznutí kotouče, čímž pomáhá předejít častému bezpečnostnímu riziku
- Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu obsluhy při práci a tím zvyšuje denní produktivitu
- Rychlobrzda kotouče zastaví kotouč do několika vteřin – velmi vhodné při práci v těsných prostorech
- Pevný kryt pro odsávání prachu (volitelný) a měkké rukojeti pro prakticky bezprašnou práci a větší pracovní pohodlí
- Nastavitelná boční rukojeť pro bezpečný a pohodlný úchop při práci v prakticky jakékoliv pozici
- Obecné řezání a broušení (s rychlobrzdou pro ještě vyšší bezpečnost)
- Dokončovací práce na površích materiálů jakéhokoli druhu
- Opravy a vyřezávání drážek pro instalaci kabelových vedení v betonových a cihelných konstrukcích
- Pro minerální materiály a kovy
- Protiprachový kryt snižuje víření prachových částic na absolutní minimum („nízká prašnost“)