Úhlová bruska AG 125-SE
Nový produktPoložka #r7278130
800W úzká úhlová bruska pro řezání a broušení (dokončovací práce) pomocí kotoučů o průměru do 125 mm
- Průměr kotouče: 125 mm
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 2 kg
- Max. hloubka řezu: 34 mm
Sdílet
Vlastnosti
- Kolečko na nastavení rychlosti pro přesné řízení leštění a při práci na nerezové oceli
- Pohodlný a snadno ovladatelný
- Navrženo pro vysoký pracovní komfort i při dlouhodobém používání
- Vhodné pro jemné broušení a lehké řezací práce
- Úzký design s 800W motorem
Použití
- Řezání a broušení oceli a minerálních materiálů
- Řezání, hrubé a jemné broušení kovů a minerálních materiálů
- Renovace spár
- Broušení nerezové oceli
- Odstraňování otřepů a leštění obyčejné a nerezové oceli