Vibrační bruska WFO 280
Nový produktPoložka #r934
Elektrická vibrační bruska s proměnnými otáčkami a sníženým přenosem vibrací, k účinnějšímu broušení větších povrchů
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 2.8 kg
- Rychlost oscilace - rozsah: 10000 - 20000 ot./min
- Vážená hladina akustického tlaku: 81 dB (A)
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali vibrační bruska
Vlastnosti
- Nízké vibrace
- Efektivnější a méně namáhavá práce
- Technologie Hilti Smart Power zajišťující trvale vysoký brousicí výkon
- Plynulé nastavení rychlosti broušení pro každý materiál a pro dokonalé opracování povrchu
- Koordinovaný systém odsávání prachu
Použití
- Broušení velkých ploch
- Jemné přebrušování povrchů
- Broušení
- Měkké a tvrdé dřevo
- Veškeré dřevěné materiály

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.