Akumulátorový rázový utahovák SID 8-A22
Nový produktPoložka #r4659308
Extra prémiový 22V aku rázový utahovák se 7/16" šestihranným sklíčidlem pro těžké práce
- Typ sklíčidla: 7/16" šestihran
- Vlastnost: Výkonný příklepový mechanismus s vysokou účinností
- Bez zatížení ot./min.: rychlostní stupeň 1: 2200 ot./min.
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Speciální příklepový mechanismus a inteligentní elektronika pro optimální vrtání a šroubování do dřeva
- sklíčidlo (7/16" - vnitřní šestihran) s masivním lemem pro snadnou výměnu bitů i v ochranných rukavicích
- Speciálně navržená rukojeť pro pohodlné používání i v ochranných rukavicích
- LED diody okolo sklíčidla poskytují přímé osvětlení pracovního prostoru
- K dispozici celá řada Auger vrtáků navržených pro snadné vrtání
Použití
- Šroubování dlouhých vrutů do dřeva pomocí Torx bitů
- Příležitostné utahování šroubů pomocí přechodky z 7/16" (vnitřního šestihranu) na 1/2" (vnější čtyřhran)
- Vrtání do dřeva pomocí Auger vrtáků s upínáním 7/16"
- Vrtání otvorů o velkém průměru do dřeva pomocí bimetalové korunky s upínáním 7/16"
- Vrtání do telegrafních sloupů z ošetřeného dřeva pomocí Auger vrtáků s upínáním 7/16"
Služby
Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.