Akumulátorový rázový utahovák SIW 9-A22 3/4"
Nový produktPoložka #r4838535
Extra prémiový 22V rázový utahovák s vysokým momentem s 3/4" vnějším čtyřhranem pro kotvení a šroubování
- Typ převodovky: 3/4" průchozí otvor
- Maximální moment: 800 Nm (1)
- Max. moment pro matici: 875 Nm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vysoce kvalitní ocelový 3/4" vnější čtyřhran s průchozím otvorem pro upínání pro extra dlouhou životnost
- Nová odolná a uživatelem přizpůsobená E-pružina umožňuje instalaci násuvné koncovky v jediném kroku
- Dlouhá doba produktivní práce díky extrémně nízkým vibracím převodovky
- LED diody poskytují přímé osvětlení pracovního prostoru
- Vystředěné těžiště pro přesnou manipulaci při práci ve všech směrech
Použití
- Utahování a povolování matic a šroubů o velikosti M16 až M24
- Utahování a povolování matic a šroubů o velikosti 5/8" až 1"
- Montáž ocelových profilů, bednění, dřeva nebo prefabrikovaných betonových komponentů
- Předutažení šroubů na přírubách u potrubí s velkým průměrem
- Předutažení matic a šroubů do velikosti 1 1/4"