Akumulátorový rázový utahovák SIW 6AT-A22
Nový produktPoložka #r4838536
Výkonný 22V rázový utahovák s nízkým momentem s 1/2" průchozí převodovkou pro kotvení a šroubování
- Typ převodovky: 1/2" aretační kolík
- Maximální moment: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Max. moment pro matici: 338 Nm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vysoce výkonný bezuhlíkový motor znamená delší výdrž přístroje a více práce na jedno nabití.
- Kompaktní konstrukce pro snadné použití v místech s omezeným prostorem
- Tři rychlosti a elektronická spojka umožňují snadno měnit převody
- Čtyři LED diody okolo sklíčidla poskytují přímé osvětlení pracovního prostoru
- Kompatibilní s Hilti modulem Adaptivního momentu SI-AT-A22 pro řízené kotvení
Použití
- Osazování 6mm a 8mm HUS3 kotev do betonu
- Osazování HRD rámových hmoždinek o průměru 8 mm a 10 mm do zdiva a betonu
- Utahování kotevních šroubů do průměru 8 mm do dřeva
- Utahování kotevních šroubů o průměru do 1/2"
- Utahování a povolování matic a šroubů o rozměrech M8 až M16
Služby
Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.