Lisy na potrubí, řezačky a krimpovací přístroje
Najděte ty správné hydraulické přístroje na lisování potrubí pro instalace z kovových i plastových trubek, akumulátorové řezačky a krimpovací přístroje navržené ke zvýšení bezpečnosti a produktivity práce s elektroinstalačními svorkami
12 produktů
Filtr

Nuron
- Popis
- Kompaktní, lehké a rychlé akumulátorové nářadí na potrubí, kompatibilní s výměnnými lisovacími čelistmi poskytujícími sílu 19 kN (platforma baterie Nuron)
- Lisovací síla
- 19 kN
- Pro použití s čelistmi
- NPR PM mini press jaws
- Lisovací kapacita pro kovová potrubí
- 35 mm

Nuron
- Popis
- Všestranné a pohodlné akumulátorové lisovací kleště kompatibilní s vyměnitelnými 32kN lisovacími čelistmi a kroužky (platforma akumulátoru Nuron)
- Lisovací síla
- 32 kN
- Pro použití s čelistmi
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Lisovací kapacita pro kovová potrubí
- 54 mm

- Popis
- Rychlé akumulátorové lisovací kleště na potrubí s dobře vyváženou pistolovou rukojetí, kompatibilní s 32kN výměnnými čelistmi a kroužky (platforma baterie Nuron)
- Lisovací síla
- 32 kN
- Pro použití s čelistmi
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
- Lisovací kapacita pro kovová potrubí
- 54 mm

- Popis
- Masivní akumulátorové lisovací kleště na potrubí s pistolovou rukojetí kompatibilní s 32kN výměnnými čelistmi a kroužky (platforma akumulátoru Nuron)
- Lisovací síla
- 32 kN
- Pro použití s čelistmi
- NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
- Lisovací kapacita pro kovová potrubí
- 108 mm

- Popis
- Univerzální 6tunový akumulátorový stroj na krimpování a řezání kabelů s vyměnitelnými čelistmi (platforma akumulátoru Nuron)
- Rozměry (D x Š x V)
- 116 x 75 x 378 mm
- Akumulátorový systém
- Nuron
- Jmenovité napětí
- 21,6 V

Nuron
- Popis
- Akumulátorová hydraulická pumpa s tlakem 10 000 PSI (700 barů) pro náročné řezání/krimpování a dálkové řezání podzemních a pancéřových kabelů (akumulátor Nuron) – dálkové ovládání je součástí dodávky
- Akumulátorový systém
- Nuron
- Jmenovité napětí
- 21,6 V

- Popis
- Akumulátorové nůžky na měděné a hliníkové kabely do 50 mm (platforma baterie Nuron)
- Otáčení hlavice
- 350 °
- Rozměry (D x Š x V)
- 137 x 75 x 485 mm

- Popis
- Akumulátorové nůžky s pistolovou rukojetí na měděné a hliníkové kabely do průměru 3,2” │ 80 mm (platforma baterie Nuron)
- Otáčení hlavice
- 350 °
- Rozměry (D x Š x V)
- 422 x 105 x 525 mm

- Popis
- Akumulátorový hydraulický řezač na kabely ACSR a nosná lana (platforma baterie Nuron)
- Otáčení hlavice
- 350 °
- Rozměry (D x Š x V)
- 125 x 75 x 418 mm

- Popis
- Akumulátorové hydraulické nůžky v gilotinovém provedení na kabely a lana, se zvýšeným stříhacím výkonem umožňujícím zpracování kotvicích lan ACSR a tažných lan (platforma baterie Nuron)
- Otáčení hlavice
- 350 °
- Rozměry (D x Š x V)
- 129 x 75 x 455 mm

- Popis
- Akumulátorový 6tunový krimpovací stroj na krimpování kabelů bez lisovacích čelistí do 500 kcmil │ 240 mm² (platforma akumulátoru Nuron)
- Rozměry (D x Š x V)
- 116 x 75 x 379 mm
- Akumulátorový systém
- Nuron
- Jmenovité napětí
- 21,6 V

Nuron
- Popis
- Akumulátorový 12tunový stroj pro krimpování kabelů do 750 kcmil │ 300 mm² u provedení v hliníku a 400 mm² u provedení v mědi
- Rozměry (D x Š x V)
- 372 x 105 x 421 mm
- Akumulátorový systém
- Nuron
- Jmenovité napětí
- 21,6 V