TE 60-22 akumulátorové vrtací kladivo
Nový produktPoložka #r13250315
Výkonné akumulátorové vrtací kladivo SDS-Max (TE-Y) s aktivním omezováním vibrací a aktivní kontrolou krouticího momentu pro náročné vrtání a sekání do betonu (platforma akumulátoru Nuron)
- Hmotnost podle postupu EPTA 01/2003 bez akumulátoru: 6.3 kg
- Optimální rozsah příklepového vrtání: 18 - 40 mm
- Rozsah průměru vrtání s příklepem: 12 - 100 mm
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Mimořádný výkon – vrtací kladivo TE 60-22, které váží pouhých 8,1 kg (včetně akumulátoru B 22-170), nabízí vrtací a bourací výkon, jaký byste očekávali od podstatně těžšího akumulátorového přístroje
- Maximalizace pracovní doby na nabití – díky bezuhlíkovému motoru a efektivnějším akumulátorům Nuron můžete dosáhnout až trojnásobné výdrže akumulátoru
- Ještě lepší bezpečnostní funkce zahrnují aktivní kontrolu krouticího momentu (ATC) pro lepší ochranu před nekontrolovaným roztočením nástroje v případě zaseknutí do materiálu, případně aktivní omezování vibrací (AVR) pro lepší ochranu před vibracemi
- Delší doba práce – minimalizace vibrací znamená, že můžete pracovat s menším počtem přestávek
- Platforma akumulátoru Nuron – akumulátorová vrtací kladiva, s nimiž nebudete muset dělat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, vrtákům šetřícím energii a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vysoké produktivity při každodenní práci
Použití
- Mimořádně všestranné vrtací kladivo pro stavební práce s masivním betonem a instalace rozvodů v budovách
- Vrtání otvorů pro spojování dodatečně vlepovaných výztuží v betonu (doporučuje se průměr 20 až 40 mm)
- Vrtání otvorů pro průchody potrubí nebo elektrické zásuvky do betonu i zdiva
- Sekání otvorů a drážek do betonu nebo zdiva
- Vrtání otvorů do zeminy – rýčový sekáč SDS Max se dodává samostatně