Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Aktivní kontrola krouticího momentu (ATC) zastaví tělo stroje před neřízeným otočením stroje v případě zaseknutého vrtáku, čímž pomáhá zabránit běžnému bezpečnostnímu riziku
  • Aktivní omezování vibrací (AVR) snižuje únavu obsluhy při práci a tím zvyšuje denní produktivitu
  • Vynikající výkon a efektivita díky bezuhlíkovému motoru
  • Všestranný stroj vhodný pro širokou řadu vrtacích a sekacích aplikací
  • Volitelný systém odsávání prachu DRS-Y zachytí až 95 % prachu
Použití
  • Vrtání otvorů na kotvy a průchozích otvorů do betonu a zdiva (doporučený průměr 18–80 mm)
  • Středně těžké demoliční práce
  • Jádrové vrtání do zdiva a betonu s jádrovými vrtacími korunkami TE-Y BK do průměru 122 mm
  • Jádrové vrtání do zdiva s volitelným adaptérem DD-TE-Y-DR a jádrovými vrtacími korunkami DD-Y-LMPC do průměru 122 mm
  • Vrtání kotevních a průchozích otvorů do betonu a zdiva (doporučený průměr 18–80 mm)

Služby

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

Oprava do 3 dnů

  • Není třeba registrace ani doklad o zakoupení
  • Údržba je zdarma po dobu 2 let včetně opotřebení, vyzvednutí a dodání
  • Po uplynutí 2 let je cena limitována
  • Hladká dodávka a vyzvednutí na pracovišti díky našim partnerským dodavatelským službám
Více informací o službách ke strojům
Fleet Management
Fleet Management

Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.

  • Jednotlivé označení a online informace poskytují transparentní správu přístrojů.
  • Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
  • Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
  • Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
  • Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Více informací o Fleet Managementu

Technické údaje

Dokumenty a videa