Přímočará pila ocaska SR 6-22
Nový produktPoložka #r13250372
Akumulátorová přímočará pila ocaska pro masivní bourání a řezání s lepší úrovní pohodlí a vyšší rychlostí (platforma baterie Nuron)
- Podkladový materiál: Dřevo s kovem, Dřevo s hřebíky, Dřevěné kompozity, Dřevo, Ocel, Nerezová ocel, Sendvičový panel, Překližka, Plast, Kovový plech, Kov, Zdivo, Dutá cihla, Sádrokarton, Litina
- Délka zdvihu: 32 mm
- Frekvence kmitů: 2600 zdvihů/min
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali trojička
Vlastnosti
- Výkonná akumulátorová přímočará pila ocaska navržená pro vyšší rychlost řezání bez snížení pohodlí při manipulaci
- Rychlejší, plynulejší řezání – větší rychlost a snadný postup při prořezávání kovu nebo dřeva s hřebíky a snadné díky zvýšenému výkonu akumulátorů Nuron
- Vyspělá ergonomie – až o 26 % nižší úroveň vibrací díky systému AVR (Advanced Vibration Reduction), vylepšené vyvážení nářadí a LED osvětlení – pila SR 6–22 je dosud nejsnáze ovladatelným nářadím značky Hilti
- Bezpečnější pracoviště – volitelné lano pro ochranu nářadí proti pádu; systém odsávání prachu umožňující připojení k vysavači a nástavec Cut Assist pro stabilizaci obrobku v jakékoliv poloze
- Platforma baterie Nuron – akumulátorové přímočaré pily, s nimž nebudete muset přistupovat na kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, pilovým listům šetřícím energii a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
- Bourání nebo ořezávání nenosných kovových dílů – například trubek, sloupků, kabelových žlabů, plechů a svodidel
- Demolice dřevěných konstrukcí s kovovými spojovacími díly
- Vyřezávání plastů – například trubek, izolace nebo okenních a dveřních rámů