Vykružovací nářadí SCO 6-22
Nový produktPoložka #r13250377
Akumulátorové bezuhlíkové vykružovací nářadí na sádrokarton pro rychlé, čisté a přesné řezy do desek a tenkých kovových materiálů (platforma akumulátoru Nuron)
- Hmotnost těla stroje: 1.4 kg
- Podkladový materiál: Sádrokarton
- Vážená hladina akustického tlaku: 79 dB (A)
Sdílet
Vlastnosti
- Vysoká trvanlivost – nové řízení toku vzduchu odvádí prach ze sádrokartonu mimo tělo vykružovacího nářadí, čímž pomáhá prodloužit jeho životnost
- Akumulátorové nářadí s mimořádným výkonem – bezuhlíkový motor a revoluční akumulátory Nuron zajistí výjimečnou rychlost řezání dvou vrstev sádrokartonu o tloušťce 16 mm, desek odolných proti vandalismu či cementových desek
- Bezpečnější řezání – nyní s bezpečnostním spínačem bez aretace a volitelným konektorem pro vysavač pro prakticky bezprašné řezání
- Přesné řezání – osvětlení pomocí LED zachovává viditelnost linie řezu, přesnosti řezu v sádrokartonu či kovu napomáhá i měření hloubky řezu
- Platforma akumulátoru Nuron – akumulátorové nářadí, s nimž nebudete muset dělat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, bitům šetřícím energii a řadě služeb, které umožňují zachovat produktivitu při každodenní práci
Použití
- Přesné výřezy do sádrokartonu pro elektroinstalační krabice, světla, sprinklery, prostupy klimatizace/vytápění apod.
- Řezání otvorů do sádrokartonu pro okna a dveře
- Ponorné řezy tenkých kovových materiálů, například ocelových čepů nebo instalací klimatizace/vytápění
- Řezání houževnatých materiálů, například vnějších obkladových desek Sure-Board®, desek odolných proti vandalismu či cementových desek
- Řezání houževnatých materiálů, například vnějších obkladových desek, desek odolných proti vandalismu či cementových desek