Okružní pila SC 55W
Nový produktPoložka #r2937786
Okružní pila s maximální hloubkou řezání 55 mm
- Max. hloubka řezu: 55 mm
- Rozměry kotouče (min., max.): 160 - 165 mm
- Hloubka řezu při 45 stupních: 41 mm
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali Kocour nebo Mafl
Vlastnosti
- Velmi robustní pila s vysokou rychlostí řezání pro ty nejnáročnější podmínky
- Předdefinované úhly řezání na 22,5, 45 nebo 50 stupňů
- Příčné a podélné řezy až do hloubky 55 mm, kompatibilní s vodicí kolejnicí Hilti a průmyslovými vysavači
- Plně kompatibilní s vodicí kolejnicí pro úhly 45 a 90 stupňů
- Rychlé zastavení kotouče
Použití
- Podélné a příčné řezy do hloubky až 55 mm
- Šikmé řezy s vodicí kolejnicí i bez ní
- Obecné stavební práce: řezání desek na bednění, OSB desek, překližek, dřevotřískových desek, plastů a prken
- Dokončovací práce: řezání sádrokartonových desek, cementových desek, MDF a HDF (dřevovláknité desky střední a vysoké hustoty)
- Elektroinstalace: vodorovné řezy do zdí, kabelové drážky

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.