SSH 6-22 akumulátorové nůžky na kovy
Nový produktPoložka #r13250336
Akumulátorové nůžky s dvojitým ostřím pro rychlé stříhání plechů a profilů o tloušťce až 2,5 mm | 12 Gauge – včetně ostří Hilti SSH CS (platforma baterie Nuron)
- Typ materiálu: Plochý plech, Profil C.L.U.
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Hmotnost těla stroje: 2.2 kg
Sdílet
Vlastnosti
- Naprostá všestrannost – díky vysoké kapacitě, pětici různých typů ostří a nastavitelné rychlosti jsou tyto akumulátorové nůžky ideální nářadí pro prakticky jakékoli každodenní stříhání kovů
- Obratná manipulace – díky úzké a ergonomické rukojeti, vyváženému tělu a spínači s aretací můžete stříhat i delší dobu přesně a pohodlně
- Integrovaný odstřihávač – střih můžete kdekoli zastavit a jednou rukou můžete odstranit odstřižek
- Rychlejší výměny ostří – k výměně ostří nepotřebujete žádný klíč
- Platforma akumulátoru Nuron – akumulátorové kovoobráběcí nářadí, s nímž nebudete muset dělat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, výkonnému bezuhlíkovému motoru a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
- Řezání plechů z měkké nebo galvanizované oceli a profilů až do tloušťky 2,5 mm – doporučujeme použít ostří Hilti SSH CS (k dispozici jsou různé verze)
- Řezání plechů a profilů z nerezové oceli až do tloušťky 1,5 mm – doporučujeme použít ostří Hilti SSH CX
- Řezání spirálových a ventilačních vedení klimatizačních instalací až do 4x 0,9 mm – doporučujeme použít ostří Hilti SSH CD
- Řezání křivek s ostřejšími ohyby nebo kruhových otvorů do plechů až do tloušťky 1,5 mm – doporučujeme použít ostří Hilti SH CC
- Práce na opracování kovů, opláštění budov, vnitřní dokončovací práce nebo instalace TZB vyžadující rychlé stříhání bez deformací