Akumulátorová děrovačka NPU 100-22
Nový produktPoložka #r13250416
Kompaktní a všestranná akumulátorová hydraulická děrovačka pro prorážení otvorů v rozměru elektrického vedení do různých materiálů (platforma akumulátoru Nuron)
- Rozměry (D x Š x V): 124 x 75 x 372 mm
- Děrovací síla: 107 kN
- Děrovací kapacita pro měkkou ocel: 4" / 10 Ga steel
Sdílet
Vlastnosti
- Minimalizace prostojů – děrovačky Hilti mají přístup k našim službám roční certifikace a bezplatné kontroly přístrojů
- Efektivnější práce – funkce automatického zatažení detekuje dokončení úkonu proražení materiálu a automaticky resetuje polohu tlouku, čímž šetří váš čas a pomáhá prodloužit životnost razidel
- Lepší manipulace – díky úzké rukojeti, hlavě otočné o 360°, LED osvětlení a dobrému vyvážení lze děrovačku pohodlněji používat v těsných prostorách
- Otevřená kompatibilita – přístroj NPU 100-22 lze používat s razidly Hilti i nejoblíbenějšími alternativami od jiných výrobců
- Platforma akumulátoru Nuron – akumulátorové děkovačky s nimiž nebudete muset dělat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, sadám rychlorazidel a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vysoké produktivity při každodenní práci
Použití
- Prorážení otvorů do měkké oceli (do průměru 102 mm při tloušťce 3,5 mm)
- Prorážení otvorů do nerezové oceli (do průměru 102 mm při tloušťce 3,5 mm)
- Prorážení otvorů do hliníku (do průměru 102 mm při tloušťce 3,5 mm)
- Prorážení otvorů do plastů (do průměru 150 mm)
- Prorážení otvorů do měkké oceli (do průměru 102 mm při tloušťce 3,2 mm)
Technické údaje
Dokumenty
-
- Návod k obsluze NPU 100-22 (02), Rumunsky, Hebrew, Polsky, Italsky, Nizozemsky, Ukrajinsky, Německy, Dánsky, Portugalsky, Chorvatsky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estonsky, Rusky, Slovinsky, Španělsky, Srbsky, Bulharsky, Finsky, Litevsky, Řecky, Anglicky, Norsky, Francouzsky, Švédsky, [ 3.4 MB ]