Akumulátorový nýtovací stroj RT 6-22
Nový produktPoložka #r13275486
Akumulátorový nýtovací stroj pro rychlé a málo namáhavé instalace opláštění a práce s kovy s využitím ocelových nebo hliníkových nýtů (platforma akumulátoru Nuron)
- Materiál nýtu: Hliník, Ocel, Nerezová ocel
- Velikosti hlavní: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Délka zdvihu: 25 mm
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali nýtovačky
Vlastnosti
- Naprostá všestrannost – délka zdvihu 25 mm a 4 různé rozměry hlavní umožnují upevňovat nejběžnější nýty z oceli, hliníku a nerezové oceli jediným akumulátorovým nýtovacím strojem
- Ještě lepší ergonomie – tvarovaná rukojeť a dokonalé vyvážení nástroje pomáhají předcházet únavě ruky po celodenní práci
- Umožňuje nýtovat v jakékoli poloze – nyní je součástí i hlaveň s přídržným systémem, jenž brání pádu nýtů při práci směrem dolů, stejně jako volitelná dlouhá hlaveň pro práci v těsných prostorách
- Vyšší trvanlivost a praktičnost – přepracované čelisti dokážou lépe odolat intenzivnějšímu použití, integrovaný držák hlavně přispívá k ještě vyššímu pohodlí
- Platforma akumulátoru Nuron – akumulátorové nářadí, s nímž nebudete muset dělat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů a řadě služeb, které umožňují zachovat produktivitu při každodenní práci
Použití
- Instalace odvětrávaných fasád – nýtování profilů nosné konstrukce pro panely k úchytům
- Upevňování střešních krytin a opláštění
- Práce s ocelí a jinými kovy, například žlaby, zábradlím, ploty či komínovými prvky
- Upevňování dělicích nosníků ve výtahových šachtách, ID štítků, okenních rámů a elektrických skříní
- Upevňování klimatizačních instalací pomocí nýtů