Akumulátorový prostřihovač SPN 6-22 RN
Nový produktPoložka #r14185113
Vysokokapacitní akumulátorový prostřihovač pro stříhání plechů a kovových profilů vyšší rychlostí a s minimálními deformacemi (platforma baterie Nuron)
- Typ materiálu: Profil C.L.U., Vlnitý plech, Plochý plech, Lichoběžníkové patky
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Hmotnost těla stroje: 2 kg
Sdílet
Vlastnosti
- Naprostá všestrannost – vysoká kapacita, vyměnitelné hlavice (dodávají se samostatně) a nastavitelná rychlost umožňují stříhat rovné, vlnité, trapézové i profilované plechy pomocí jediného prostřihovače
- Bezpečnější práce s kovy – akumulátorové prostřihovače nabízejí profesionálům pracujícím s plechem řešení, jež funguje bez jiskření, s nízkými vibracemi a umožňuje stříhat profily přesným a rychlým způsobem
- Rychlejší prostřihávání libovolných tvarů do plechu – hlavice s možností otáčení o 360° pro prakticky okamžitou změnu směru stříhání, lepší přístup pro stříhání a prostříhávání v těžko dostupných místech
- Obratná manipulace – díky možnosti výměny hlavice bez nástrojů, úzké a ergonomické rukojeti, vyváženému tělu a spínači s aretací můžete při celodenní práci s plechy dosahovat vyšší přesnosti a ve větším pohodlí
- Na platformě baterie Nuron – akumulátorové kovoobráběcí nářadí, s nimž nebudete muset přistupovat na kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, stříhacím hlavicím šetřícím energii a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
- Řezání profilů C, L, U do hloubky 85 mm (včetně hlavy SPN RN k prosříhávání profilů, která je obsažena v rozsahu dodávky)
- Stříhání libovolných tvarů do plechu z nerezové oceli o tloušťce až 1,5 mm
- Stříhání libovolných tvarů z plechu z měkké a galvanizované oceli o tloušťce až 2,0 mm
- Stříhání profilů C, L, U do hloubky 3-3/8" (včetně hlavy SPN RN k prostříhávání profilů, která je obsažena v rozsahu dodávky)
- Stříhání libovolných tvarů do plechu z nerezové oceli o tloušťce až 16 Ga