Akumulátorový prostřihovač SPN 6-22 RL
Nový produktPoložka #r14185114
Vysoce výkonný akumulátorový prostřihovač s dlouhým hrdlem pro stříhání vlnitých a trapézových plechů vyšší rychlostí a při minimálních deformacích (platforma baterie Nuron)
- Typ materiálu: Profil C.L.U., Vlnitý plech, Plochý plech, Lichoběžníkové patky
- Jmenovité napětí: 21.6 V
- Hmotnost těla stroje: 2.2 kg
Sdílet
Vlastnosti
- Naprostá všestrannost – vysoká kapacita, vyměnitelné hlavice (dodávají se samostatně) a nastavitelná rychlost umožňují stříhat rovné, vlnité, trapézové i profilované plechy pomocí jediného prostřihovače
- Bezpečnější práce s kovy – akumulátorové prostřihovače nabízejí profesionálům pracujícím s plechy řešení, které funguje bez jiskření a s nízkými vibracemi a které umožňuje stříhat zvlněné i trapézové plechy přesnějším a rychlejším způsobem
- Rychlejší prostřihávání libovolných tvarů do plechu – hlavice s možností otáčení o 360° pro prakticky okamžitou změnu směru stříhání, lepší přístup pro stříhání a prostříhávání v těžko dostupných místech
- Obratná manipulace – díky možnosti výměny hlavice bez nástrojů, úzké a ergonomické rukojeti, vyváženému tělu a spínači s aretací můžete při celodenní práci s plechy dosahovat vyšší přesnosti a ve větším pohodlí
- Na platformě baterie Nuron – akumulátorové kovoobráběcí nářadí, s nimž nebudete muset přistupovat na kompromisy díky delší výdrži akumulátorů, stříhacím hlavicím šetřícím energii a řadě služeb, které umožňují dosáhnout vyšší produktivity při každodenní práci
Použití
- Prostřihování vlnitých a trapézových plechů až do hloubky 162 mm (řezací hlava SPN RL s dlouhým hrdlem je obsažena v rozsahu dodávky)
- Stříhání libovolných tvarů do plechu z nerezové oceli o tloušťce až 1,5 mm
- Stříhání libovolných tvarů z plechu z měkké a galvanizované oceli o tloušťce až 2,0 mm
- Prostřihování vlnitých a trapézových plechů až do hloubky 6-5/16" (řezací hlava SPN RL s dlouhým hrdlem je obsažena v rozsahu dodávky)
- Stříhání libovolných tvarů do plechu z nerezové oceli o tloušťce až 16 Ga
Technické údaje
Dokumenty
-
- Návod k obsluze SPN 6-22 (02), Rumunsky, Polsky, Čínsky, Italsky, Nizozemsky, Japonsky, Ukrajinsky, Německy, Dánsky, Portugalsky, Turecky, Chorvatsky, Česky, Slovensky, Kazašsky, Maďarsky, Lotyšsky, Estonsky, Rusky, Slovinsky, Španělsky, Srbsky, Arabsky, Bulharsky, Finsky, Litevsky, Řecky, Anglicky, Norsky, Korejsky, Francouzsky, Švédsky, [ 4.5 MB ]