Akumulátorové lopatkové míchadlo NMX 6-22
Nový produktPoložka #r16455219
Akumulátorové míchadlo s výkonným bezuhlíkovým motorem pro míchání betonu, malty a dalších stavebních hmot (platforma baterie Nuron)
- Hmotnost těla stroje: 3.7 kg
- Max. otáčky naprázdno (rychlost): 1: 250 ot./min.; 2: 425 ot./min.; 3: 600 ot./min.
- Max. krouticí moment: 52 Nm
Sdílet
Vlastnosti
- Míchání budete provádět prakticky bez námahy – toto akumulátorové míchadlo kombinuje pohodlné provedení pro dvě ruce s výkonným bezuhlíkovým motorem, takže míchání směsí již nebude náročnou prací
- Snadné ovládání rychlosti – spouštěč s volitelnou rychlostí a tři nastavení rychlosti vám pomohou rychle dosáhnout konzistentní směsi (0–600 ot./min)
- Bezpečnější práce – díky akumulátorovým míchadlům z pracoviště zmizí překážející kabely a model NMX 6-22 navíc nabízí bezpečnostní spínač, který brání neúmyslnému zapnutí
- Výkonný bezuhlíkový motor – ideální pro míchání v kbelících o velikosti až 40 litrů pomocí 120mm míchadla (max. průměr)
- Na platformě baterie Nuron – akumulátorové nářadí, s nímž nebudete muset dělat kompromisy díky delší výdrži akumulátorů a řadě služeb, které umožňují zachovat produktivitu při každodenní práci
Použití
- Míchání připravených směsí betonu, sádrokartonářské sádry, malty, štukovací omítky, stěrky, lepidel a plnidel