Pumpička DSH-P
Nový produktPoložka #2124505
Přídavné čerpadlo – systém redukce prachu při řezání benzinovou pilou
- Typ příslušenství: Měchová dmychadla
- Další informace o příslušenství: Technické údaje o DSH-PVáha: 1,27 kg (2,8 lb)Rozměry: Čerpadlo celkem: Ø = 113 mm (4,4’’) Tělo čerpadla: Ø = 76 mm (3,0’’) Výška: V = 129 mm (5,1’’)Max. sací výtah: 1,5 m (5 ft) se 3,0m (10ft) hadicíMax. napájecí tlak: 6 bar (87 PSI)Délka hadice: 3,0 m (10 ft)Max. délka hadice: 9,0 m (30 ft) se sacím výtahem 1,5 mUtahovací moment: 8,0 NmSpotřeba: 1,0 ltr/min (0,264 galon/min)
Sdílet
Vlastnosti
- Poskytuje nezávislost na zdroji stlačené vody
- Pro redukci prachu při řezání benzinovou pilou bez připojení ke zdroji tlakové vody
- Lze snadno připojit nebo odpojit od DSH-P (pouze 3 šrouby)
- Pasuje na všechny benzinové pily Hilti X
Použití
- Dláždění: Řezání obrubníků a kamenné dlažby na míru
- Silniční práce: Ohraničovací řezy v asfaltu a betonu
- Podlahové konstrukce: Řezání dilatačních spár v čerstvém betonu
- Stavebnictví: Vyřezávání otvorů ve zděných nebo betonových stěnách
- Zednické práce: Řezání cihel a bloků na míru

Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.