UPOZORNĚNÍProvozní doba během vánočních a novoročních svátků.Zobrazit
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • K použití jsou nutné dvě položky: adaptér TE-Y-AD (objedn.č. 382390) a prodloužení vrtáku TE-FY (k dispozici ve třech délkách)
  • Rozšiřte svoji stávající řadu vrtáků tak, aby byla použitelná i v obtížně dosažitelných místech
Použití
  • Vrtání prostupů s prodlouženým příklepovým vrtákem
  • Vrtání velmi hlubokých děr o průměru 32 mm a více
  • Práce s velkým odstupem od pracovního povrchu (např. na stropě)
  • Kombinovné montážní nářadí zahrnuje spojku a prodloužení vrtáku TE-Y-AD
  • Průměr otvoru musí činit 1 1/4" (32mm) nebo více, aby bylo možno umístit spojku

Technické údaje

Dokumenty a videa