Příklepový vrták metrický TE-YX (SDS Max)

Příklepový vrták TE-YX 32/57 #2122285

Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu

  • Typ upínání: TE-Y (SDS Max)
  • Podkladový materiál: Vyztužený beton, Beton, Zdivo, Cihla, Vápenec
  • Pracovní režim: Příklepové vrtání

Zákazníci také hledali čtyřbřitý vrtákvrtánívrtání v betonu nebo vrták sds max.

Vyberte možnosti

Průměr
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 55 mm
Pracovní délka
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 520 mm
  • 600 mm
  • 770 mm
  • 800 mm
  • 1150 mm
  • 1170 mm
Délka
  • 320 mm
  • 370 mm
  • 520 mm
  • 570 mm
  • 670 mm
  • 720 mm
  • 920 mm
  • 1300 mm
Velikost balení
  • 1 ks

    2 820,00 CZK / 1 Kus
  • 4 ks

    2 115,01 CZK / 1 Kus
    Nejvýhodnější
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
2 820,00 CZK
2 820,00 CZK / 1 Kus

Technické údaje

Typ upínání
TE-Y (SDS Max)
Podkladový materiál
Vyztužený beton, Beton, Zdivo, Cihla, Vápenec
Pracovní režim
Příklepové vrtání
Tvar hlavy
Víceúčelová řezačka
Složení materiálu hlavy
Karbid wolframu
Počet řezných hran
4
Průměr
32 mm
Délka
570 mm
Pracovní délka
450 mm

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž
  • Tepelně zpracovaná drážka poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení a maximální robustnost, přičemž je opatřena značkou opotřebení, která umožňuje odhadování vhodnosti vrtáku pro vsazování kotev
  • Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost
  • Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost
  • Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích

Použití

  • Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů
  • Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy
  • Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy
  • Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepící malty Hilti
  • K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody

Produktová videa

Poradenství a podpora

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.