Závitník HSS-TB
Nový produkt PremiumPoložka #r1187207
Sada závitníků pro řezání závitů do oceli s pevností ≤ 700 N/mm² podle normy DIN 371
- Třída výrobků: Premium
- Typ upínání: Hladký dřík
- DIN: DIN 371
Sdílet
Vlastnosti
- Efektivní řešení pro řezání závitů pro zasazování šroubovacích nástavců do kovového povrchu
- Používá se v upínacích sklíčidlech s válcovou stopkou k řezání závitů podle normy DIN 371
Použití
- Vrtání a řezání závitů do oceli s pevností ≤ 700 N/mm²
- Řezání do oceli až do třídy 700 N/mm2