Stupňovitý vrták HSS
Nový produkt PremiumPoložka #r13257382
Stupňovitý vrták HSS se stopkou opatřenou 3 upínacími ploškami, umožňující rychlejší vrtání otvorů do kovu za použití vrtacího šroubováku
- Podkladový materiál: Ocel, Litina, Neželezný kov, Plast, Plexisklo
- Aplikace: Vrtání do ocelových a kovových plechů
- Hloubka aplikace: 4 mm
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali stromeček
Vlastnosti
- Rychlejší vrtání do kovu – stopka se 3 upínacími ploškami přenáší větší točivý moment z nářadí a účinněji zabraňuje prokluzování ve spojce, čímž vám pomáhá šetřit čas při vrtání každého otvoru
- Stupňovité vrtáky s delší živostností – díly plnému jádru v provedení HSS dokážete vyvrtat a proříznout více otvorů pomocí stejného stupňovitého vrtáku
- Bez potřeby předděrování – samostředicí dělený hrot umožňuje rychlejší a přesnější vnikání do kovů
- Lepší hodnoty drsnosti konečného povrchu – speciálně broušená řezná hrana umožňuje vrtání a prořezávání, při kterém nevznikají prakticky žádné otřepy
Použití
- Vytváření a zvětšování otvorů v ocelovém plechu i v dalších, neželezných kovech
- Nejlepšího výkonu se dosáhne použitím správné rychlosti a chladicího oleje