Spirálový vrták HSS-R
Nový produkt StandardPoložka #r7217993
Standardní válcovaný HSS vrták pro vrtání otvorů malých průměrů do oceli, do 400 N/mm², podobný DIN 338 / 340
- Třída výrobků: Standard
- Typ upínání: Hladký dřík
- DIN: DIN 338
Sdílet
Vlastnosti
- Válcované vrtáky HSS
- Speciálně navržená špička s rozštěpem – přesné středění, rychlejší navrtávání a méně sklouzávání po povrchu
- Špička s úhlem 118° – nejvšestrannější verze, hodí se k vrtání do širokého spektra kovů
- Vysoká odolnost vůči lomu – výrobní proces přesného válcování a kování pomáhá snížit riziko zlomení vrtáku
- Snadnější odstraňování štěpů a optimalizovaná redukce tepla – spirálová drážka lépe přivádí mazivo na hrot vrtáku
Použití
- Vrtání otvorů do legované a nelegované oceli a dalších materiálů do 400 N/mm²
- Vrtání do hliníku, mosazi, mědi a plastů
- Optimálního výkonu se dosáhne použitím správné rychlosti a chladicího oleje