Pilový list do pásové pily SB4
Nový produkt PremiumPoložka #r11987282
Prémiový pilový list do pásové pily pro tiché řezání kovu a plastu za studena
- Podkladový materiál: Kov, Ocel, Nerezová ocel, Neželezný kov, Plast
- Délka ostří: 733 mm
- Šířka ostří: 12 mm
Sdílet
Vlastnosti
- Vylepšené zuby – pomáhají zvýšit rychlost a přesnost řezání a zároveň omezují nečistoty a hluk
- Snadnější montáž na pásovou pilu – tyto pilové listy jsou pružnější, což usnadňuje výměnu a pomáhá zkrátit prostoje
- Delší životnost – vydrží až 2,5krát déle než jeho předchůdce
- Potisk na pilovém listu – na každém pilovém listu jsou uvedeny klíčové informace včetně rozteče zubů (TPI)
- Kompletní sortiment – pro většinu každodenních řezání jsou k dispozici tři rozteče zubů (TPI), od silných trubek/profilů po lehké nosníky
Použití
- Řezání kovových trubek, podpěr, závitových tyčí, výztuh atd.
- Řezání nerezové oceli, uhlíkové oceli, hliníku, neželezných kovů
- Rychlé a hrubé řezání – zvolte plátek s velkou roztečí zubů
- Jemné a hladké řezy – zvolte pilový list s menší roztečí zubů
- Řezání plastů