Pilové listy na hliník
Nový produkt PremiumPoložka #r16288337
Pilové listy k řezání hliníku a dalších neželezných kovů
- Třída výrobků: Premium
- Podkladový materiál: Hliník, Neželezný kov
- Vlastnosti plátku: Rychlý řez, Rovný řez, Dlouhá životnost
Sdílet
Vlastnosti
- Nařežte více se stejným ostřím – extra odolná bimetalová konstrukce vydrží déle ostrá a lépe odolává lámání
- Rychlejší rovné řezy – široké rozteče zubů navržené pro rychlost a hladký řez
Použití
- Rovné, rychlé řezání hliníku o tloušťce 3–15 mm (3/16"–5/8")
- Rovné, rychlé řezání skelných vláken o tloušťce 3–19 mm (3/16"–3/4")
- Rovné, rychlé řezání plastů o tloušťce 3–32 mm (3/16" – 1-1/4")
- Použitelné u všech přímočarých pil s upínací stopkou na plátky ve tvaru T