Kotouč X-Cut do okružní pily k řezání konstrukční oceli / nerezové oceli
Nový produktPoložka #r16947872
Vysoce výkonný kotouč do okružní pily s karbidovými zuby, umožňující rychlejší řezání a poskytující delší životnost při práci s plechy z běžné konstrukční i nerezové oceli
- Vlastnosti plátku: Čistý řez, Řez za studena, Rychlý řez, Dlouhá životnost, Speciálně pro akumulátorové stroje, Technologie mimořádně tenkého řezu, Hroty z kompozitního materiálu cermet
Sdílet
Vlastnosti
- Špičkové kotouče do okružní pily Hilti k řezání nerezové i konstrukční oceli, navržené tak, aby byla vaše práce zvládnutelná rychleji a v co největším rozsahu s jedním kotoučem
- 52 zubů z karbidu o vysoké hustotě umožňuje rychlé a plynulé prořezávání všech druhů plechů z nerezové i konstrukční oceli
- Nepřekonatelná efektivita při práci s akumulátorovým nářadím – kombinace těchto kotoučů a okružní pily Hilti, která představuje náš nejvýkonnější řezací systém, vám umožní řezat kov až o 120 % rychleji
- Více řezů na jedno nabití – extrémně úzký profil kotouče – minimalizuje spotřebu energie, což znamená o 145 % více řezů do konstrukční oceli na jedno nabití akumulátoru
- Kotouče s delší životností – u tohoto kotouče do okružní pily dosahujeme dosud vůbec nejdelší životnosti díky revoluční technologii X-Cut a materiálům nejvyšší jakostní třídy
Použití
- Řezání všech konstrukčních ocelí, včetně nerezové oceli
- Optimalizovaný pro řezání tyčí, nosníků, trubek, kanálů a rámů
- Řezání za studena, rychlé a přímé řezání s minimálním vznikem jisker
- Řezání čistých hran při práci s ocelí, s omezenou tvorbou ostřin