Pilový list do pásové pily SB6
Nový produkt PremiumPoložka #r17651133
Prémiový pilový list pro tiché řezání kovů a plastů za studena pomocí pásové pily SB 6-22 s hlubokým řezem.
- Podkladový materiál: Kov, Ocel, Nerezová ocel, Neželezný kov, Plast
- Délka ostří: 1140 mm
- Šířka ostří: 12 mm
Sdílet
Vlastnosti
- Nekompromisní řezací výkon – ozubení listu bylo navrženo s prvotřídní přesností pro rychlé a čisté řezání při současném snížení hlučnosti a množství špon.
- Vyšší odolnost – vzhledem k vyšší pružnosti jsou tyto pilové listy na staveništi odolnější vůči poškození.
- Potisk čepele – na každém listu jsou uvedeny klíčové informace včetně rozteče zubů (TPI).
- Kompletní řada – k dispozici jsou čtyři varianty rozteče zubů (TPI) pro náročnější řezání kovů, od silných trubek/nosníků až po tenčí vzpěry.
Použití
- Řezání kovových trubek, konzolí, závitových tyčí, modulárních nosníků, výztuží atd.
- Řezání nerezové oceli, uhlíkové oceli, hliníku, neželezných kovů
- Řezání plastů
- Rychlé a hrubé řezání – zvolte pilový list s nižší roztečí zubů (TPI)
- Jemné a hladké řezání – zvolte pilový list s vyšší roztečí zubů (TPI)