Kotouč do okružní pily pro jemné řezání dřeva
Nový produkt UltimatePoložka #r19802861
Mimořádně jemný řezný kotouč do okružní pily s karbidovými zuby umožňující hladší a čistější řezy při opracování masivního dřeva a dřevěných desek pomocí akumulátorových ponorných pil
- Vlastnosti plátku: Čistý řez, Karbidový hrot, Jemné broušení, Dlouhá životnost, Ponorný řez, Rovný řez, Technologie mimořádně tenkého řezu
- Průměr kotouče: 165 mm
- Počet zubů: 56
Sdílet
Vlastnosti
- Náš nejkvalitnější dokončovací nástroj – v kombinaci s naší akumulátorovou ponornou pilou a vodicí lištou umožňuje dokončovací řezání prakticky bez třísek
- Zvýšený počet zubů – karbidové špičky usnadňují kotouči snadnější pronikání dřevem, čímž umožňují hladší řezy a delší životnost ostří
- Jedinečné řezné hrany zubů – uspořádání horního úkosu se střídavým náklonem zubů (ATBR) přispívá k vyšší stabilitě řezání a k účinnějšímu odvádění třísek, a tím i k čistějším řezům
Použití
- Řezání masivního dřeva (tvrdého i měkkého) a dřevěných desek
- Podélné, příčné a zkosené řezy s výrazným snížením tvorby třísek a úlomků