UPOZORNĚNÍProvozní doba během vánočních a novoročních svátků.Zobrazit
Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Řezání téměř bez jisker – kotouče s kompozitními zuby z cermetu zajišťují studené řezání s menším množstvím jisker, špon, tření a tepla, což pomáhá snižovat nebezpečí požáru
  • Řezání bez otřepů – kompozitní zuby z cermetu produkují méně hluku a vibrací, takže řezání je tišší a hladší a povrch je bez otřepů
  • Optimalizováno pro řezač výztuže NRC 6-22 – unikátní hřídel umožňuje optimální přenos krouticího momentu mezi nástrojem a kotoučem pro vyšší výkon
  • Více zubů, menší prořez – kotouče Xcut vám pomohou řezat déle, bezpečněji a rychleji díky extra tenkému prořezu, redukci řezné síly a extra zubům, které zvyšují rychlost řezání
Použití
  • Odříznutí v úrovni povrchu do 3,5 mm
  • Odříznutí v úrovni povrchu do 3,5 mm
  • Ořezávání až #8 po instalaci výztuže
  • Ořezávání až M25 po instalaci výztuže
  • Sériové řezání až M20 závitových tyčí (ocel a nerezová ocel)

Technické údaje