Univerzální kotouč na dřevo do okružní ponorné pily
Nový produkt UltimatePoložka #r19803600
Vysoce výkonný kotouč do ponorné okružní pily k řezání konstrukcí ze dřeva s karbidovými zuby, který řeže rychleji, vydrží déle a maximalizuje produktivitu při práci s akumulátorovými ponornými pilami
- Vlastnosti plátku: Speciálně pro akumulátorové stroje, Dlouhá životnost, Technologie mimořádně tenkého řezu, Karbidový hrot
- Průměr kotouče: 165 mm
- Počet zubů: 24
Sdílet
Vlastnosti
- Vysoce výkonné kotouče do okružní pily pro řezání dřeva – s konstrukcí umožňující rychlejší řezání a poskytující delší životnost při zpracování všech druhů dřeva
- Vyšší rychlost, nižší vibrace – 24 karbidových zubů s vysokou hustotou vám pomůže řezat veškeré dřevěné stavební materiály rychle a plynule
- Zvýšená produktivita – naše kotouče jsou optimalizovány pro naše akumulátorové ponorné pily, a umožňují vám tak řezat dřevo až o 30 % rychleji
- Více řezů při jednom nabití – extrémně úzký profil kotouče – přispívá k minimalizaci spotřeby energie, což znamená o 40 % více řezů na jedno nabití akumulátoru
- Kotouče s delší životností jsou opatřeny povlakem s nízkým třením, který přispívá k ochraně ostří před nadměrným zahříváním, a tím vám umožňuje zvládat více práce při použití každého typu kotouče
Použití
- Ponorné řezání veškerého dřeva: řeziva, stavebního dřeva, masivního dřeva (tvrdého i měkkého)
- Ponorné řezání desek z materiálů na bázi dřeva, např. OSB, překližky, dřevotřískových desek nebo bednění