Plátky pro přímočarou pilu ocasku na izolaci
Nový produkt PremiumPoložka #r19973247
Přesné plátky pro přimočarou pilu ocasku pro řezání až do 230 mm (9") v izolačních materiálech.
- Třída výrobků: Premium
- Dřík: 1/2 in. univerzální dřík
- Zuby na palec: 5
Sdílet
Vlastnosti
- Vyšší rychlost řezání - pomáhá maximalizovat výkon a produktivitu ve srovnání s tradičními ručními noži.
- Robustní ostří - širší a silnější konstrukce čepele zabraňuje ohýbání pro přesné a úhlové řezy.
- Unikátní vroubkované ostří nože navržené pro řezy bez trhání
- Přesně broušená špička pro ponorné řezy
- Kompatibilní se všemi přímočarými pilami ocaskami s dříkem S
Použití
- Řezání měkkého izolačního materiálu, jako je minerální vlna, vláknitá izolace atd.
- 300 mm dlouhé ostří pro řeznou kapacitu 230 mm
- 12“ dlouhé ostří pro řeznou kapacitu 9“