Kotouč do pokosové pily na jemné řezání dřeva
Nový produkt UltimatePoložka #r22237673
Špičkový dokončovací kotouč pokosové pily na dřevo (12" | 305 mm) s karbidovými zuby na přesné a čisté řezy dřevěných trámů pomocí naší akumulátorové pokosové pily SM 60-22
- Průměr kotouče: 305 mm
- Počet zubů: 60
- Třída výrobků: Ultimate
Sdílet
Vlastnosti
- Naše nejvyšší kvalita dokončování – spárujte naše jemné dokončovací kotouče pokosové pily s naší akumulátorovou pokosovou pilou k řezání téměř bez třísek
- Zvýšený počet zubů – 60 karbidových zubů usnadňuje kotouči snadnější pronikání dřevem, čímž umožňují hladší řezy a delší životnost ostří
- Jedinečné řezné hrany zubů – uspořádání horního úkosu se střídavým náklonem zubů (ATBR) přispívá k vyšší stabilitě řezání a k účinnějšímu odvádění třísek, a tím i k čistějším řezům
- Optimalizováno pro baterie – tělo kotouče a zuby jsou navrženy tak, aby byly mimořádně účinné a poskytovaly nejlepší výkon naší akumulátorové pokosové pily
Použití
- Úkosové a pokosové řezy při výrobě nábytku, frézování a pracech se dřevem pro vnitřní prostory, jako je výroba skříněk, lisování a lemování
- Komerční dřevěné konstrukce, zejména přesné sériové řezy do trámů, konstrukčních prvků a dočasných podpěr
- Podélné, křížové, úkosové a pokosové řezy s výrazně sníženou možností třísek a vytržení