Univerzální kotouč na dřevo pro pokosovou pilu
Nový produktPoložka #r22237674
Špičkový 305mm pokosový pilový kotouč s karbidovými zuby na univerzální a rychlejší řezání dřeva, s delší životností a zvýšenou produktivitou při použití s akumulátorovými pokosovými pilami
- Průměr kotouče: 305 mm
- Počet zubů: 40
Sdílet
Vlastnosti
- Špičkové pilové kotouče Hilti pro řezání dřeva zkonstruované tak, aby pomáhaly provést práci rychleji a nařezat více s jedním kotoučem
- Vyšší rychlost, nižší vibrace – 40 karbidových zubů s vysokou hustotou pomáhá řezat veškeré dřevěné stavební materiály rychle a plynule
- Jedinečné řezné hrany zubů – uspořádání horního úkosu s náklonem zubů (ATB) přispívá k vyšší rychlosti řezání a k účinnějšímu odvádění třísek, a tím i k čistějším řezům
- Optimalizováno pro akumulátory – tělo kotouče a zuby jsou navrženy tak, aby byly mimořádně účinné a poskytovaly nejlepší výkon akumulátorové pokosové pily
- Rychlejší řezy s akumulátorovým nářadím – kombinace těchto kotoučů a akumulátorové pokosové pily Hilti umožňuje řezat dřevo až o 30 % rychleji
Použití
- Úkosové a pokosové řezy při výrobě nábytku, frézování a práci se dřevem ve vnitřních prostorách, jako je výroba skříněk, lišt a obložení
- Komerční dřevěné konstrukce, zejména přesné sériové řezy trámů, konstrukčních prvků a dočasných podpěr
- Řezání veškerého stavebního dřeva: stavebního dřevo (konstrukční, nekonstrukční) trámy, masivní přírodní dřevo (tvrdé a měkké)
- Podélné, křížové, úkosové a pokosové řezy s výrazným snížením třísek a odlamování materiálu