Univerzální kotouč na dřevo do okružní pily (CPC)
Nový produkt UltimatePoložka #r8024488
Vysoce výkonný kotouč do okružní pily na řezání dřeva s karbidovými zuby, které řežou rychleji, vydrží déle a maximalizují produktivitu akumulátorových pil
- Vlastnosti plátku: Speciálně pro akumulátorové stroje, Dlouhá životnost, Technologie mimořádně tenkého řezu, Karbidový hrot
- Počet zubů: 24
- Třída výrobků: Ultimate
Sdílet
Vlastnosti
- Špičkové pilové kotouče Hilti pro řezání dřeva, zkonstruované tak, aby vám pomohly provést práci rychleji a uříznout více s jedním kotoučem
- Vyšší rychlost, nižší vibrace – karbidové zuby s vysokou hustotou pomáhají řezat veškeré dřevěné stavební materiály rychle a plynule
- Rychlejší řezy s akumulátorovými pilami – kombinace těchto kotoučů a akumulátorové kotoučové pily Hilti umožňuje řezat dřevo až o 30 % rychleji
- Více řezání na jedno nabití – mimořádně úzký řez kotouče minimalizuje spotřebu energie, což znamená o 40 % více řezání na jedno nabití baterie
- Delší životnost kotouče – s každým kotoučem uděláte více práce, protože povlak s nízkým třením lépe chrání kotouč proti nadměrnému zahřívání
Použití
- Řezání veškerého stavebního dřeva: stavebního dřevo (strukturované a nestrukturované), trámy, masivní přírodní dřevo (tvrdé a měkké)
- Řezání desek z materiálů na bázi dřeva, např. OSB, překližky, dřevotřískových desek nebo bednění
- Podélné a příčné řezy
- Zkosené řezy