- Domů
- Správa majetku

Digitální černá díra
Může být sledování strojů a vybavení efektivnější?
Bez digitalizace firemních procesů vzniká "digitální černá díra", ve které se ztrácí čas i rozpočet na jednotlivé projekty. Chcete vědět více? Stáhněte si celý náš článek níže.
Za co utrácíte?
Náklady na práci (40% příjmů), materiál a spotřební materiál (20%) a stroje a vybavení (15%) jsou největšími firemními náklady ve stavebnictví. Bohužel až příliš často jsou tyto zdroje spravovány pouze za pomoci tabulek, nebo v horším případě papírové evidence.
Tyto zastaralé metody nejsou transparentní a nevedou k odpovědnému chování zaměstnanců. Mají negativní vliv na efektivitu a celkové náklady na správu majetku a strojů.
Standardní metody správy majetku
měsíčně
v průměru stráví stavební firmy hledáním strojů
firem
má problémy se sledováním svého majetku
ročně
stojí v průměru nahrazení ztracených strojů
času na stavbách
stráví zaměstnanci neproduktivními činnostmi
Proč je cena práce důležitá
Cena práce stále stoupá stejně tak, jako i nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu. Díky technologiím je možné uzpůsobit řízení lidských zdrojů tak, aby bylo předvídatelnější a odhalilo neefektivní procesy ve firmě. Výsledkem je pak lepší plánování a profitabilita.
Pochopení produktivity práce s sebou přináší transparentnost využívání vašeho majetku a vybavení. Zeptejte se sami sebe na následující otázky:

Kolik toho udělá skupina 20 pracovníků za jeden den?

Kolik dní byste potřebovali na dokončení zakázky?

Kolik pracovníků byste potřebovali na dokončení zakázky včas?

Kolik času byste byli schopni ušetřit, kdybyste investovali do lepšího vybavení?
Správa majetku a strojů
S technologiemi proti digitální černé díře
V čase rostoucích cen vstupů a stále menších marží je čím dál více obtížné obhajovat zastaralé papírové metody správy majetku, které jsou často závislé na jednotlivcích.
Technologie jako internet věcí a štítkování strojů umí poskytnout detaily o poloze, používání a údržbě vašich strojů. Informace je možné spravovat v reálném čase pomocí pokročilých softwarů pro správu majetku. Realizační týmy tak mohou provádět rychlá a správná rozhodnutí ohledně strojového parku.
Výhody softwaru pro správu majetku

Zpřesnění rozpočtů pomocí sledování spotřeby stavebního a spotřebního materiálu

Minimalizace prostojů díky identifikaci nepoužívaného nebo duplicitního majetku

Menší množství ztracených strojů díky funkci sledování strojů a transparentní odpovědnosti za majetek

Transparentní strojový park díky propojení s chytrými akumulátory
Jak lépe spravovat majetek
Mějte vaše náklady a projekty pod kontrolou
Digitální řešení, jako jsou chytré akumulátory, propojené stroje a software pro digitální správu majetku, jsou stále snadnější na používání a relativně levné na implementaci. S řešením na míru je s pomocí digitalizace možné dosáhnout snížení nákladů na nákup dodatečného majetku, uvolnit zaměstnance pro produktivnější činnosti a eliminovat zpoždění způsobená zastaralými papírovými evidencemi a tabulkami.