- Domů
- Systémy podpory lidského těla

Když člověk splyne se strojem
Jak systémy podpory lidského těla ovlivňují stavebnictví
Ve sci-fi filmech se s pomocí technologií stávají z lidí kyborgové. Ve skutečnosti ale systémy podpory lidského těla pomáhají zvyšovat produktivitu a bezpečnost na stavbách. Chcete vědět více? Stáhněte si náš článek.
Co jsou to systémy podpory lidského těla?
Definice: nositelná zařízení, která vylepšují schopnosti svého nositele
Ve stavebnictví má tato technologie za cíl doplňovat schopnosti pracovníků, ne je nahrazovat. Výsledkem může být větší bezpečnost na staveništích, menší nedostatek kvalifikované pracovní síly a vyšší produktivita.
Potřebujeme tyto technologie ve stavebnictví?
nahlásilo muskuloskeletální zranění
způsobené prací mezi lety 2018–19
těchto zranění
se týkalo horních končetin a krku
pracovních dní bylo ztraceno
v důsledku těchto zranění mezi lety 2019–20
všech lidí
by zvažovalo vylepšení svého vlastního těla
Celosvětový trh se systémy pro podporu lidského těla bude mít v roce 2027 podle některých studií hodnotu 22,4 miliardy dolarů. Některá průmyslová odvětví už proto vyvíjejí tyto systémy pro svoje vlastní využití.
I ve stavebnictví je po těchto systémech poptávka, protože je díky nim práce na stavbách bezpečnější.
Únava a produktivita
Méně námahy a větší výdrž díky exoskeletu
Exoskelety jsou nositelné systémy, které kopírují pohyby těla uživatele a poskytují podporu pomocí systému vzpěr a pístů. Téměř žádné úpravy pracoviště nejsou potřeba.
Jak vám může exoskelet pomoci?

Exoskelet snižuje zátěž na svaly a klouby a proto uživatelé méně trpí na bolesti pohybového aparátu.

Exoskelet zvyšuje komfort svého uživatele, který se v důsledku jeho používání tak rychle neunaví.

Exoskelety pomáhají firmám udržet si zaměstnance déle díky celkovému zlepšení zdraví pracovníků.

Exoskelety pomáhají urychlit realizaci zlepšením pracovních podmínek a produktivity zaměstnanců.
Jděte s dobou
Technologie mohou zlepšit životní a pracovní podmínky lidí po celém světě
Stavební společnosti mají jedinečnou příležitost řešit problémy způsobené zraněními, která ovlivňují zdraví a produktivitu zaměstnanců. Nastal čas podpořit pracovníky ve stavebnictví a aktivně bojovat proti muskuloskeletálním zraněním.