Multiliniový laser PM 50MG-22
Nový produktPoložka #r19331124
Samonivelační laser s dobře viditelnými paprsky, třemi 360° zelenými liniemi a více než 15hodinovým provozem je určen k nivelaci, přenosům výšek, vytyčování pravých úhlů a vyrovnávání potrubí a kabelů (platforma Nuron)
- Přesnost: ±3 mm při 10 m
- Max. provozní vzdálenost (průměr): 80 m (linie), 130 m (linie, s přijímačem)
- Typ baterie: 22 V
Sdílet
Vlastnosti
- Náš model laseru s nejlepší viditelností – nové výkonné laserové diody vytvářejí jasnější a ostřejší linie i na velkou vzdálenost, které umožňují jednodušší zarovnávání a snazší práci za denního světla
- Naše nejdelší doba provozu – 22V platforma Nuron poskytuje kapacitu od 15 hodin (s akumulátorem B22-55) do 24 hodin (s akumulátorem B22-85) nepřetržitého provozu, abyste mohli po každém nabití pracovat déle a omezili prostoje
- Robustní design – vylepšený vyztužený kryt s gumovými tlumiči a ochranou proti extrémním teplotám a vlhkosti napomáhá zařízení PM 50MG-22 zajistit delší životnost a zachovat přesnost po celou dobu provozu
- Chytřejší funkce s akumulátorem Nuron – sledování polohy, ukazatel nabití akumulátoru a kompatibilita s celou platformou Nuron zjednodušují postupy a zajišťují efektivitu nákladů strojového parku
- Kompatibilní s bezpečnostním příslušenstvím – popruh na zavěšení nástroje zamezuje pádům a zlepšuje bezpečnost uživatele při práci nad hlavou
Použití
- Tři 360° laserové roviny (jedna horizontální a dvě vertikální) umožňují nivelaci, zarovnávání, vytyčovaní pravých úhlů a vyrovnávání potrubí pomocí jediného vytyčeného bodu
- Vytyčování sádrokartonových profilů na podlahách, stěnách a stropech a vertikální zarovnání potrubí a kabelů
- Vyrovnání zavěšených stropů
- Přenášení referenčních výšek
- Vyrovnání a zarovnávání zásuvek, kabelových tras, radiátorů a potrubí