Optický nivelační přístroj POL 15
Nový produktPoložka #r4778
Optický nivelační přístroj pro každodenní nivelační práce se zvětšením 28x
- Zvětšení: 28 x
- Typ kompenzátoru: Se vzduchovým tlumením
- Stupeň krytí IP: IP 55 (EN 60529)
Sdílet
Zákazníci také vyhledávali optický nivelák
Vlastnosti
- Vysoce kvalitní optika pro přesné odečty na nivelační lati
- Vysoce kvalitní mechanické díly navržené pro dlouhou životnost a spolehlivé a pohodlné používání
- Automatický kompenzátor pro přesnou nivelaci
- Pracovní sada připravená k použití – s instalatérskou olovnicí, nastavovacím kolíkem a odolným kufrem
- Zařízení na pohodlné zaměření a přibližné vyrovnání podle cíle
Použití
- Měření, přenos a kontrola výškových bodů
- Kontrola výšky a úrovně při vylévání betonu
- Kontrola a úpravy bednění
- Odhad úhlů a vzdáleností
- Každodenní nivelační práce

Hilti Tool Service
Oprava do 3 dnů
- Po uplynutí 2 let je cena limitována
- Po uplynutí doby bezplatných oprav je cena limitována
- 3 měsíce bezplatných oprav po každé opravě
- Není třeba registrace ani doklad o zakoupení

Fleet Management
Staráme se o vaše stroje, abyste se vy mohli starat pouze o své podnikání.
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
- Bezplatné ověřování přesnosti nástrojů v souladu se specifikacemi výrobce.