Nosníky montážních systémů
Nosníky montážních systémů – otevřené a uzavřené profily pro montáž konstrukcí pro uchycení potrubí, vzduchotechniky, kabelových žlabů a dalších
70 produktů
Filtr

- Popis
- Montážní nosník s vysokou odolností proti korozi v C3 prostředích
- Tloušťka materiálu
- 2 mm
- Složení materiálu
- S250GD - DIN EN 10346
- Povrchová úprava
- Venkovní potahované – ZM

- Popis
- Dvojitý montážní nosník s vysokou odolností proti korozi v C3 prostředích
- Tloušťka materiálu
- 2 mm
- Složení materiálu
- S250GD - DIN EN 10346
- Povrchová úprava
- Venkovní potahované – ZM

- Popis
- Galvanicky pozinkovaný dvojitý montážní nosník MQ pro střední zatížení
- Výška
- 83 mm
- Tloušťka materiálu
- 1.5 mm
- Složení materiálu
- S250GD - DIN EN 10346

- Popis
- Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MM s výškou 16 mm pro lehké zatížení
- Výška
- 16 mm
- Tloušťka materiálu
- 1 mm
- Složení materiálu
- S250GD - DIN EN 10346

- Popis
- Galvanicky pozinkovaný nosník MM s výškou 30 mm pro lehké zatížení
- Výška
- 30 mm
- Tloušťka materiálu
- 1 mm
- Složení materiálu
- S250GD - DIN EN 10346

- Popis
- Galvanicky pozinkovaná podpěra nosníků MM s výškou 36 mm pro lehké až střední zatížení
- Výška
- 36 mm
- Tloušťka materiálu
- 1.75 mm
- Složení materiálu
- S250GD - DIN EN 10346

- Popis
- Žárově pozinkovaný (HDG) uzavřený nosník pro náročné aplikace
- Složení materiálu
- S275JR - EN 10025
- Povrchová úprava
- Povrchová úprava pro venkovní použití - HDG
- Okolní podmínky
- Venkovní, nízké až střední znečištění (C3 / C4 - nízké)

- Popis
- Žárově zinkovaný montážní nosník ve spojení s fixačními čepy Hilti slouží k upevnění kabelů pro lehké zatížení
- Výška
- 15 mm
- Délka
- 2 m
- Tloušťka materiálu
- 1.5 mm

- Popis
- Žárově pozinkovaný montážní nosník ve spojení s třmenovými svorkami Hilti slouží k vedení středně silných kabelů.
- Výška
- 22 mm
- Délka
- 2 m
- Tloušťka materiálu
- 2 mm

- Popis
- Prefabrikovaná střešní konstrukce pro upevňování střešních jednotek
Nejsou k dispozici žádné technické údaje